Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AC1224 - AS-Interface Netzteile
Bill of material
AC1224
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC1224: AS-Interface Stromversorgung; 124 x 73 x 107 mm; Ausgangsstrom AS-i 4 A;
DESCLONG
Langbeschreibung
AS-Interface Stromversorgung; 124 x 73 x 107 mm; Ausgangsstrom AS-i 4 A; Anschlussklemmen; Zulassung CE; ASI; UKCA; cULus
BN
Bestellnummer
AC1224
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D