Catalog navigation
Todos os catálogos
Busca Geométrica
Busca por Esboços
Busca de variáveis
Catálogos certificados
Por categorias
Por países
Por padrões
Seleção de modelos em CAD
Todos
Electro
Company
Kaiser Elektro
Description
1293-24 - Instal. housing front ring KompaX®
Bill of material
1293-24
CNSORDERNO
Art. No.
1293-24
BZ
Designation
Instal. housing front ring KompaX®, ceiling exit Ø 240 mm
LOD
Level of details
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
240 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
247 mm
H
Height
14 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
36.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.090 l
CNSEAN
EAN code
4013456330528
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 240 mm Luminaire trim min. diameter 247 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-24
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Preview - Generation