Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Cataloghi certificati
Per categorie
Per nazione
Secondo gli standard
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
Azienda
Kaiser Elektro
Descrizione
1293-24 - Anelli frontali KompaX®
Lista materiale
1293-24
CNSORDERNO
Art. No.
1293-24
BZ
Designazione
Anelli frontali KompaX®, Apertura Ø 240 mm
LOD
Level of details
300
200
DA
Uscita a soffitto (DA) Ø
240 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
247 mm
H
Altezza
14 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
36.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.090 l
CNSEAN
EAN code
4013456330528
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 240 mm Luminaire trim min. diameter 247 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-24
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Preview - Generation