Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Catalogues certifiés
Catégories
Pays
Selon Normes
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
Société / Etablissement
ROSE Systemtechnik
Description
Polyester small switch cabinet
Nomenclature
212025000
BESTNR
Référence
212025000
HERSTELLER
Manufacturer
Rose Systemtechnik GmbH
BENENNUNG
Short description
Polyester small switch cabinet
GEW
Poids
1300 g
H
Hauteur
200
mm
B
Largeur
250
mm
T
Depth
150
mm
MATERIAL
Enclosure material
Polyester
FE
Couleur
pebble gray (RAL 7032)
IP
Ingress protection
IP65
SN
Degree of protection norm
EN 60529
SF
Impact strength
IK09
TMIN
min. temperature
-30 °C
TMAX
max. temperature
90 °C
SI
Insulation
Fully insulated according to VDE 0100
TV
Toxicity
Halogen free
OW
Surface resistance
4x10^15 Ohm
OWN
Surface resistance norm
IEC 60093
SA
Special colours on request
Yes
Z
Approvals
UL (508A)
VP
Order unit
1 Piece
ZOLLTARIFNUMMER
Customs tariff number
39269097
GTIN
4250157915429
ETIM8
ETIM 8 classification
EC000261
LINK
Further details / technical data
https://www.rose-systemtechnik.com/rose-products/212025000
Aperçus & Génération 3D