Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Catalogues certifiés
Catégories
Pays
Selon Normes
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
Société / Etablissement
Kaiser Elektro
Description
1293-24 - Encastrement Bagues avant KompaX®
Nomenclature
1293-24
CNSORDERNO
No art.
1293-24
BZ
Désignation
Encastrement Bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 240 mm
LOD
level of detail
300
200
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
240 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
247 mm
H
Hauteur
14 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
36.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.090 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330528
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 240 mm Luminaire trim min. diameter 247 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-24
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Aperçus & Génération 3D