Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Catalogues certifiés
Catégories
Pays
Selon Normes
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
Société / Etablissement
Kaiser Elektro
Description
1281-68 - HaloX®-O, pièces frontales , orifice de plafond (DA) carrées, pour béton apparent
Nomenclature
1281-68
CNSORDERNO
No art.
1281-68
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. 68x68 mm, pr béton visible,successionArt.1290-92
LOD
level of detail
300
200
DA
Sortie de plafond (DE)
68 x 68 mm
LB
Min. Revêtement de Luminaire
75 x 75 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546769
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 68 x 68 mm Luminaire trim min. diameter: 75 x 75 mm Art. No.: 1281-68 / 920 896 279
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Aperçus & Génération 3D