Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Catálogos certificados
Por categorías
Por países
Por estándares
Selección de modelo CAD
Todos
Electro
Empresa
Rossi
Descripción
R 1EL - 001...043 - 1 stage in line
Lista de materiales
R_1EL_012_A_3.52_Y_H090M1 A20c_I_38x300_B5________SM
A1
Máquina
R
A2
Train or gears
1EL
A3
Tamaño
012
A4
Composición de la etapa
A
A5
relación I
3.52
4.17
5.29
6.21
7.64
A6
Output
H090M1 A20c
H080M1 A10c
M125M1 A10c
C090M1 F20c
C080M1 F10c
C090M2 F30c
K090M1 F06c
K080M1 F05c
S080M1 F20c
S070M1 F10c
S080M1 F30c
Z080M1 F05c
Z070M1 F05c
C090M1 P20c
C080M1 P10c
S080M1 P20c
S070M1 P10c
C076I1 F10c
C076I1 P10c
N090M1 A07c
A7
Input type
Adaptador motor eéctrico I-IEC
C extremo del árbol cilíndrico
V-cilíndrico con ventilador
U-adaptador universal
adaptador motor eléctrico UN-NEMA
UH-adaptador motor hidráulico
A7BB
Freno
No
PB90-0850
PB90-1250
PB90-1500
PB90-1800
PB90-2100
PB90-2600
PB90-3000
PB90-3550
PB90-4250
A8
Input size
38x300
42x350
48x350
55x400
60x450
65x550
75x550
A9
Forma constructiva
B5
V1
V3
A10
Tanque de expansión
-
A11
Accesorios
No
SD115 - Shrink disc
A12
Accesorio engranaje del piñón Zp
-
A13
Forma constructiva accesorio brazo de reacción
No
TA13c - Horizontal
TA16c - Vertical
A14
Foot bracket
-
A15
Posición de la caja de bornes
-
A16
Antirretorno/refrigeración water cooling
No
DA1c - Dispositivo de antirretorno
DA2c - Dispositivo de antirretorno
RS1c - Refrigeración por agua
A17
Tipo motor
No motor
HB-Motor estándar
HBZ-Motor freno
HBV-Motor freno para servicios ligeros
HBF-Motor freno para servicios pesados
HE
HEZ
A18
Tamaño motor
-
A19
Posición de la caja de bornes
-
A20
Potencia
-
A21
Polos
-
A32
Frecuencia
-
A22
Directiva
-
A23
Rendimiento
-
A24
Segundo extremo del árbol
-
A25
Refrigeración
-
A26
Encoder
-
A27
Tapa antigoteo
-
A28
Relese lever
-
Preview - Generation