Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
Firma
ROSE Systemtechnik
Beschreibung
Polyester Kleinschaltschrank
Stückliste
212025000
BESTNR
Bestellnummer
212025000
HERSTELLER
Hersteller
Rose Systemtechnik GmbH
BENENNUNG
Kurzbeschreibung
Polyester Kleinschaltschrank
GEW
Gewicht
1300 g
H
Höhe
200
mm
B
Breite
250
mm
T
Tiefe
150
mm
MATERIAL
Gehäusematerial
Polyester
FE
Farbe
kieselgrau (RAL 7032)
IP
Schutzart
IP65
SN
Schutzart Norm
EN 60529
SF
Schlagfestigkeit
IK09
TMIN
min. Temperatur
-30 °C
TMAX
max. Temperatur
90 °C
SI
Schutzisolierung
vollschutzisoliert nach VDE 0100
TV
Toxisches Verhalten
halogenfrei
OW
Oberflächenwiderstand
4x10^15 Ohm
OWN
Oberflächenwiderstand Norm
IEC 60093
SA
Sonderfarben auf Anfrage
Ja
Z
Zulassungen
UL (508A)
VP
Verpackungseinheit
1 Stück
ZOLLTARIFNUMMER
Zolltarifnummer
39269097
GTIN
4250157915429
ETIM8
ETIM 8 Klassifizierung
EC000261
LINK
Weitere Details / Technische Daten
https://www.rose-systemtechnik.com/rose-products/212025000
Preview - Generation