Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
Firma
Kaiser Elektro
Beschreibung
1293-24 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1293-24
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1293-24
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 240 mm
LOD
Detaillierungsgrad
300
200
DA
Deckenauslass (DA) Ø
240 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
247 mm
H
Höhe
14 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
36.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.090 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330528
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 240 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 247 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-24
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Preview - Generation