Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
Firma
Kaiser Elektro
Beschreibung
1282-10 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-10
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-10
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
LOD
Detaillierungsgrad
300
200
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-180 mm
UKP
Universal-Kunststoffplatte
- mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
114.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546943
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: <=180 mm Artikelnummer: 1282-10 / 920 896 379
Preview - Generation