Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Certifikované katalogy
Podle kategorií
Podle zemí
Podle standardů
Výběr CAD modelu
Všichni
Electro
Company
Amphenol RF
Description
901-9531-1
Bill of material
901-9531-1
PN
Part Number
901-9531-1
DESC
Description
RF Connector SMA Right Angle Crimp Plug RG-55 RG-142 RG-223 RG-400 50 Ohm
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Stainless Steel
CG
Cable Group
C1
CT
Cable Type
RG-55,RG-142,RG-223,RG-400,Belden 83242,Times SF-142B
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
12.4
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Threaded
MC
Mating Cycles
100
TS
Termination Style
Cable - Crimp
AT
Assembly Tool
CTL-3
SC
Size Category
Subminiature
Preview - Generation