Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Търсене по променливи
Сертифицирани каталози
По категории
По страни
По стандарти
Селекция на CAD модел
Всички
Electro
Company
Kaiser Elektro
Description
1293-24 - Instal. housing front ring KompaX®
Bill of material
1293-24
CNSORDERNO
Art. No.
1293-24
BZ
Designation
Instal. housing front ring KompaX®, ceiling exit Ø 240 mm
LOD
Level of details
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
240 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
247 mm
H
Height
14 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
36.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.090 l
CNSEAN
EAN code
4013456330528
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 240 mm Luminaire trim min. diameter 247 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-24
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Preview - Generation