Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
065-315
Stückliste
0006087332/01834
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit axialer Ansaugung, auf Grundplatte montiert. Standardausführung mit Ausbaukupplung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Einstufige Kreiselpumpe als Grundplattenpumpe nach EN 733, mit axialem Saugstutzen und radialem Druckstutzen, für Fundamentaufstellung. Pumpe mit Stützfuß und angeflanschtem Lagerträger, Kupplung, Kupplungsschutz und Motor auf gemeinsamer Grundplatte montiert. IEC-Motor mit 3 Kaltleiterfühlern. Wellenabdichtung durch drehrichtungsunabhängige Faltenbalg-Gleitringdichtung. Grauguss-Gehäuse, Edelstahl-Welle, Grauguss-Laufrad. Serienmäßige Kataphorese-Beschichtung aller medienberührten Gusskomponenten. Kupplungsvarianten: *Ausbaukupplung (Standard) *Elastische Kupplung (Variante P5, gegen Minderpreis) Laufradvarianten (gegen Mehrpreis): *Bronze *Edelstahl HINWEIS Die Elastische Kupplung enthält kein Distanzstück. Die Ausbaukupplung ist eine elastische Kupplung mit Distanzstück. Das Distanzstück reduziert die Wartungskosten und es entfällt eine erneute Motorausrichtung beim Wechsel der Gleitringdichtung.
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010076
MECHANICAL_SEAL
Gleitringdichtung
SPACER_COUPLING
Ausbaukupplung
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000992
Max. Förderhöhe
0 m
EF000991
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
EF020449
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
V
EF000351
Anzahl der Phasen
3.000
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000001
Nennstrom
0 A
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF013710
Mindesteffizienzindex (MEI)
0
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
in festen Schritten geregelt
EF015266
Kommunikation
None
EF007178
Funkstandard Bluetooth
nein
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
nein
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
nein
EF016385
Funkstandard 5G
nein
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
nein
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
nein
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
ja
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
nein
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
nein
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
nein
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
nein
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-20.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 80
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 65
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
65 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
Flansch
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF020246
Verstärkte Motorkühlung
0
EF023094
Höhe Ansaugseite
mm
EF023095
Höhe Druckseite
mm
EF023099
Länge Mitte Druck-/Sauganschluss
125.0 mm
EF023096
Pumpenlänge
mm
EF023097
Länge Grundplatte
mm
EF023098
Breite Grundplatte
mm
EF023102
Mittenabstand Druckflansch
280.0 mm
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF014908
Normmotor
Asynchron
EF014979
Motor-Energieeffizienzklasse
IE3
EF000167
Gewicht
0 kg
EF009598
Art des Motorstarters
EF008234
Ausführung des Motorschutzes
PTC
EF023100
Breite Pumpe Seite 1
217.1 mm
EF023101
Breite Pumpe Seite 2
231.8 mm
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.50 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
45.00 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
22.00 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
20.00 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
19.00 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
19.00 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
200 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
185 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
80.00 mm
DN2
Nenninnendurchmesser
65.00 mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
86.00 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
71.00 mm
F1
Stärke Dichtkante
3.00 mm
F2
Stärke Dichtkante
3.00 mm
K1
Teilkreis
160.00 mm
K2
Teilkreis
145.00 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
8.00
N2
Anzahl der Schraublöcher
4.00
D41
Durchmesser Dichtkante
132.00 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
118.00 mm
A
Winkel Elektrogehäuse
90.00 °
DM
Durchmesser Motor
mm
H1
Höhe Ansaugseite
mm
H2
Dicke Fundamentplatte
mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
448.90 mm
L1
Anschlusslänge
125.00 mm
L2
Anschlusslänge
280.00 mm
LE1
Länge Pumpengehäuse
56.00 mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
mm
LE4
Breite Elektrogehäuse
mm
LE5
Länge Elektrogehäuse
mm
LE6
Mitte Pumpe bis Anfang Motor
mm
LE7
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
LE8
Länge Grundplatte
mm
LE9
Länge 9
90.00 mm
LE10
Breite Grundplatte
mm
Z1
Arbeitslänge
125.00 mm
Z2
Arbeitslänge
280.00 mm
B8
Abmessungen
mm
B9
Abmessungen
400.000 mm
DIAMF
Abmessungen
194 mm
DIAMG
Abmessungen
246.00 mm
F
Abmessungen
470.00 mm
G
Abmessungen
mm
H8
Abmessungen
mm
HH
Abmessungen
mm
L8
Abmessungen
mm
L9
Abmessungen
mm
LM
Abmessungen
mm
M1
Abmessungen
160.00 mm
R1
Abmessungen
50.00 mm
L20
Abmessungen
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D