Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
Walther Flender
Descrizione
10 PU LL T5 - Meterware PU LL T5/10
Lista materiale
10 PU LL T5
ARTIKELID
Artikelnummer
10 PU LL T5
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Meterware PU LL T5/10
BELTPRO
Riemenprofil
T
DIVISION
Teilung
5 mm
EFFECTIVELENG
Rollenlänge
100 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
10 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
10 PU LL T5 Länge
MATERIAL
Material
Polyurethan
TENSILE
Zugstrang
Acciaio
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
2,20 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
1,20 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
55 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/open-length-lifting-and-linear-drives/polyurethan-ll/polyurethan-ll-open-length-timing-belts/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/toothed-belt-drives-for-siphon-and-linear-drives/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D