Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 1000 300 x 375 - Spannsatz MLC 1000 300 x 375
Bill of material
MLC 1000 300 x 375
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 1000 300 x 375
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 1000 300 x 375
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
300 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 1000 300 x 375
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
66 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
84 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 18
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
465 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
214100 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
375 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
1430 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
168 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h9/H9
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D