WNA-M20(D6-12)
Wain Electrical
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{wain/wna28metal20cable20gland29.prj},{NB=WNA-M20(D6-12)},{ORDERNO=WNA-M20(D6-12)},{CLAMPING_RANGE___=6-12mm},{MATERIAL=Nickel-plate brass},{SEALING=Nylon and NBR},{TEMPERATURE_RANGE=Stat -40℃...+100℃ Dyn -20℃...+80℃},{THREAD_DIAMETER_AG_=20mm},{THREAD_LENGTH_GL_=8mm},{THREAD_SIDE=M20x1.5},{WRENCH_SIZE_SW_=22mm},{NAME=WNA-M20(D6-12)},{SOURCEURL=http://www.wainconnector.com/en/product3_1.aspx?Productscateid=168&Productsid=5087}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Wain Electrical
Description
WNA(Metal cable gland)
Bill of material
WNA-M20(D6-12)
ORDERNO
WNA-M20(D6-12)
WNA-M20(D6-12)
CLAMPING_RANGE___
clamping range(φ)
6-12mm
6-12mm
MATERIAL
material
Nickel-plate brass
SEALING
sealing
Nylon and NBR
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
Stat -40℃...+100℃ Dyn -20℃...+80℃
THREAD_DIAMETER_AG_
thread diameter(ag)
20mm
20mm
THREAD_LENGTH_GL_
thread length(gl)
8mm
8mm
THREAD_SIDE
thread side
M20x1.5
M20x1.5
WRENCH_SIZE_SW_
wrench size(sw)
22mm
22mm
NAME
name
WNA-M20(D6-12)
WNA-M20(D6-12)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D