Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2061-1641/998-404 - Nueva borna para placas de circuito impreso para soldadura SMD con teclas de accionamiento en la banda Pin spacing 6 mm / 0.236 in 1 polo
Lista de materiales
2061-1641/998-404
BESTNR
Item-No.
2061-1641/998-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
7 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
18 A
RM
Paso
6.00 mm
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
5.60 mm
BREITE
Ancho
5.70 mm
TIEFE
Profundidad
15.20 mm
FARBE
Color
blanco
GEWICHT
Peso
1.134 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.3 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D