Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2061-1622/998-404 - Bornes CMS pour circuits imprimés avec poussoirs en bande Pin spacing 6 mm / 0.236 in 2 pôle
Nomenclature
2061-1622/998-404
BESTNR
No de produit
2061-1622/998-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
7 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
18 A
RM
Pas
6.00 mm
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
5.60 mm
BREITE
Largeur
11.70 mm
TIEFE
Profondeur
15.20 mm
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
1.843 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.3 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D