Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2061-904 - Board-to-Board Link Pin spacing 6 mm 4-pole Length 30 mm
Lista de materiales
2061-904
BESTNR
Item-No.
2061-904
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
9 A
RM
Paso
6.00 mm
P
Número de polos
4
HOEHE
Altura
30.00 mm
BREITE
Ancho
23.40 mm
TIEFE
Profundidad
4.00 mm
FARBE
Color
blanco
GEWICHT
Peso
1.140 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D