Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2061-903/034-000 - Verbindungselement Rastermaß 6 mm 3-polig Länge 34 mm
Stückliste
2061-903/034-000
BESTNR
Bestell-Nr.
2061-903/034-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
9 A
RM
Rastermaß
6.00 mm
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
34.00 mm
BREITE
Breite
17.40 mm
TIEFE
Tiefe
4.00 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
0.940 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D