Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2061-901/034-000 - Board-to-Board Link Pin spacing 6 mm 1-pole Length 34 mm
Lista materiałowa
2061-901/034-000
BESTNR
Nr zamówienia.
2061-901/034-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
9 A
RM
raster
6.00 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
34.00 mm
BREITE
szerokość
5.40 mm
TIEFE
głębokość
4.00 mm
FARBE
kolor
biały
GEWICHT
masa
0.320 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D