Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2061-901/034-000 - Board-to-Board Link Pin spacing 6 mm 1-pole Length 34 mm
Nomenclature
2061-901/034-000
BESTNR
No de produit
2061-901/034-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
9 A
RM
Pas
6.00 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
34.00 mm
BREITE
Largeur
5.40 mm
TIEFE
Profondeur
4.00 mm
FARBE
Couleur
blanc
GEWICHT
Poids
0.320 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D