Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2061-602/998-404 - SMD-Leiterplattenklemme mit Betätigungsdrückern im Gurt Rastermaß 6 mm / 0.236 in 2-polig
Stückliste
2061-602/998-404
BESTNR
Bestell-Nr.
2061-602/998-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
7 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
18 A
RM
Rastermaß
6.00 mm
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
5.60 mm
BREITE
Breite
11.70 mm
TIEFE
Tiefe
15.80 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
1.695 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.3 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D