Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2060-951/030-000 - Collegamento scheda-scheda, Passo pin 4 mm, 1 polo, Lunghezza: 30 mm
Lista materiale
2060-951/030-000
BESTNR
Codice art.
2060-951/030-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
9 A
RM
Passo
4.00 mm
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
30.00 mm
BREITE
Larghezza
3.40 mm
TIEFE
Profondita
2.60 mm
FARBE
Colore
bianco
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D