Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2060-951/030-000 - Elemento de conexión, Paso 4 mm, 1 polo, Longitud 30 mm
Lista de materiales
2060-951/030-000
BESTNR
Item-No.
2060-951/030-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
9 A
RM
Paso
4.00 mm
P
Número de polos
3
HOEHE
Altura
30.00 mm
BREITE
Ancho
3.40 mm
TIEFE
Profundidad
2.60 mm
FARBE
Color
blanco
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D