Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2060-951/028-000 - Board-to-board link for SMD terminal blocks with
Lista materiałowa
2060-951/028-000
BESTNR
Nr zamówienia.
2060-951/028-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
9 A
RM
raster
4.00 mm
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
28.00 mm
BREITE
szerokość
3.40 mm
TIEFE
głębokość
2.60 mm
FARBE
kolor
biały
GEWICHT
masa
0.230 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D