Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2060-951/028-000 - Élément de raccordement pour bornes pour circuits imprimés SMD avec poussoirs Pas 4 mm / 0.157 in 1 pôle
Nomenclature
2060-951/028-000
BESTNR
No de produit
2060-951/028-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
9 A
RM
Pas
4.00 mm
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
Hauteur
28.00 mm
BREITE
Largeur
3.40 mm
TIEFE
Profondeur
2.60 mm
FARBE
Couleur
blanc
GEWICHT
Poids
0.230 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D