Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-8661 - Borne de base pour 2 conducteurs, avec ouverture de test, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2006-8661
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
12 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
30 A
HOEHE
hauteur
59.20 mm
BREITE
Largeur
15.00 mm
TIEFE
profondeur
106.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 1000 V / DC 1500 V
GEWICHT
Poids
28.528 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D