Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-8401 - Séparateur pour bornes de base, pour utilisation de la borne de bas en tant que borne sectionnable
Nomenclature
2006-8401
BESTNR
No de produit
2006-8401
BEZEICHNUNG
Désignation
Séparateur pour bornes de base, orange
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
SPANNUNG
tension de mesure
1500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
12 kV
STROM
ampérage
30 A
HOEHE
Hauteur
28.50 mm
BREITE
Largeur
3.00 mm
TIEFE
Profondeur
32.25 mm
FARBE
Couleur
orange
GEWICHT
Poids
3.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D