Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-7114 - złączka rozłączalna N 1-przewodowa, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2006-7114
BESTNR
Nr zamówienia.
2006-7114
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
51 A
HOEHE
wysokość
38.00 mm
BREITE
szerokość
7.50 mm
TIEFE
głębokość
60.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
blau
GEWICHT
masa
14.564 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D