Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-7114 - 1-Leiter-N-Trennklemme, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2006-7114
BESTNR
Bestell-Nr.
2006-7114
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
13 - 15 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
51 A
HOEHE
Höhe
38.00 mm
BREITE
Breite
7.50 mm
TIEFE
Tiefe
60.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
blau
GEWICHT
Gewicht
14.564 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D