Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-1631/099-000 - Morsetto con fusibile per 2 conduttori, con portafusibile pivotante, per fusibile miniaturizzato 1/4 x 1 1/4 mm, senza indicazione di fusibile guasto, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2006-1631/099-000
BESTNR
Codice art.
2006-1631/099-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
HOEHE
Altezza
59.00 mm
BREITE
Larghezza
10.40 mm
TIEFE
Profondita
93.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
28.760 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D