Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-1631/099-000 - 2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼", ohne Defektanzeige, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2006-1631/099-000
BESTNR
Bestell-Nr.
2006-1631/099-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
13 - 15 mm
SPANNUNG
Spannung
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
59.00 mm
BREITE
Breite
10.40 mm
TIEFE
Tiefe
93.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
28.760 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D