Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-1611/1000-541 - 2-przewodowa złączka bezpiecznikowa, z uchylną podstawką bezpiecznika, do aparatowej wkł. bezpiecz. 5 x 20 mm, z sygnalizacją przepal.wkładki przez LED, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2006-1611/1000-542
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
59.00 mm
BREITE
szerokość
7.50 mm
TIEFE
głębokość
93.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D