Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-1307 - 3-Leiter-Schutzleiterklemme, 6 mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2006-1307
BESTNR
Bestell-Nr.
2006-1307
AAU733
Bezeichnung
3-Leiter-Schutzleiterklemme, 6 mm², grün-gelb
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
6.00 mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
0.5 - 10 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
1 - 10 mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
0.5 - 10 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
2.5 - 10 mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
13 - 15 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
3
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
1
BAC137
Breite des Rastermaßes
7.50 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
32.90 mm
BAA018
Länge
73.30 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
20.285 g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAO663
GTIN
4017332999717
AAD931
Zolltarifnummer
85369010000
URSPRUNG
Ursprungsland
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
2006-1307
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
3-Leiter-Schutzleiterklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
3-Leiter-Schutzleiterklemme, 6 mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.50 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10.00 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.50 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10.00 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.50 mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10.00 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.50 mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10.00 mm²
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2006-1307
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
20
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
8
ETAGEN
Etagen intern gebrückt
Nein
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
13.00 mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
15.00 mm
SYMBOL
Symbolname Klemme
E00249
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D