Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-931/099-000 - Spina fusibilata, con linguetta estraibile, per fusibile miniaturizzato 1/4 x 1 1/4 mm, senza indicazione di fusibile guasto, larghezza 10.4 mm
Lista materiale
2006-931/099-000
BESTNR
Codice art.
2006-931/099-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
STROM
Corrente
10 A
HOEHE
Altezza
46.50 mm
BREITE
Larghezza
10.40 mm
TIEFE
Profondita
39.50 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
6.290 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D