Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-931/099-000 - Sicherungsstecker, mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼", ohne Defektanzeige, 10.4 mm breit
Stückliste
2006-931/099-000
BESTNR
Bestell-Nr.
2006-931/099-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
800 V
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
46.50 mm
BREITE
Breite
10.40 mm
TIEFE
Tiefe
39.50 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
6.290 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D