Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-921/1000-541 - Sicherungsstecker, mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, mit Leuchtanzeige, 7.4 mm breit
Stückliste
2006-921/1000-542
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
800 V
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
46.50 mm
BREITE
Breite
7.40 mm
TIEFE
Tiefe
39.50 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D