Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-911 - Wtyk bezpiecznikowy, z uchwytem, do aparatowej wkł. bezpiecz. 5 x 20 mm, bez sygnalizacji przepalenia wkładki, szer. 7.4 mm
Lista materiałowa
2006-911
BESTNR
Nr zamówienia.
2006-911
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
46.50 mm
BREITE
szerokość
7.40 mm
TIEFE
głębokość
39.50 mm
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
6.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D