Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-911 - Spina fusibilata, con linguetta estraibile, per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm, senza indicazione di fusibile guasto, larghezza 7.4 mm
Lista materiale
2006-911
BESTNR
Codice art.
2006-911
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
STROM
Corrente
10 A
HOEHE
Altezza
46.50 mm
BREITE
Larghezza
7.40 mm
TIEFE
Profondita
39.50 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
6.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D