Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-511 - modularny wielowtyk TOPJOB® S, do montażu zatrzaskowego, do otworów na mostek, 1-bieg.
Lista materiałowa
2006-511
BESTNR
Nr zamówienia.
2006-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 (6) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
P
liczba biegunów
1
BREITE
szerokość
7.50 mm
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
4.325 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D