Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-511 - Connettore modulare TOPJOB®S, modulare, per slot per contatto con ponticello, 1 polo
Lista materiale
2006-511
BESTNR
Codice art.
2006-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 4 (6) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
32 A
P
Numero di poli
1
BREITE
Larghezza
7.50 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
4.325 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D