Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2006-511 - Conector modular TOPJOB®S, apilable, para alojamientos de puenteo, 1 polo
Lista de materiales
2006-511
BESTNR
Código de Artículo
2006-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 4 (6) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
11 - 13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
P
Número de polos
1
BREITE
Ancho
7.50 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
4.325 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D