Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-511 - Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder, anreihbar, für Brückerschlitze, 1-polig
Stückliste
2006-511
BESTNR
Bestell-Nr.
2006-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 (6) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
P
Polzahl
1
BREITE
Breite
7.50 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
4.325 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D