Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-451 - Blindstecker für Basisklemme
Stückliste
2006-451_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
2006-451
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Blindstecker für Basisklemme, rot
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
HOEHE
Höhe
23.40 mm
BREITE
Breite
3.04 mm
TIEFE
Tiefe
21.66 mm
FARBE
Farbe
rot
GEWICHT
Gewicht
0.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D