Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-401 - Wtyk rozłączający do złączek bazowych, umożliwia wykorzystanie złączki bazowej jako rozłączalnej
Lista materiałowa
2006-401
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
30 A
HOEHE
wysokość
28.50 mm
BREITE
szerokość
3.80 mm
TIEFE
głębokość
21.66 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
2.250 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D