Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-401 - Spina sezionatrice per morsetti di base, per usare un morsetto base come morsetto sezionatore
Lista materiale
2006-401
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
30 A
HOEHE
Altezza
28.50 mm
BREITE
Larghezza
3.80 mm
TIEFE
Profondita
21.66 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
2.250 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D