Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2006-401 - Séparateur pour bornes de base, pour utilisation de la borne de bas en tant que borne sectionnable
Nomenclature
2006-401
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
30 A
HOEHE
Hauteur
28.50 mm
BREITE
Largeur
3.80 mm
TIEFE
Profondeur
21.66 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
2.250 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D