Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2006-401 - Seccionador enchufable para bornas base, para utilizar la borna base como borna seccionable
Lista de materiales
2006-401
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
30 A
HOEHE
Altura
28.50 mm
BREITE
Ancho
3.80 mm
TIEFE
Profundidad
21.66 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
2.250 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D