Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-401 - Trennstecker für Basisklemmen, zur Verwendung der Basisklemme als Trennklemme
Stückliste
2006-401
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
30 A
HOEHE
Höhe
28.50 mm
BREITE
Breite
3.80 mm
TIEFE
Tiefe
21.66 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
2.250 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D